EDS 8446-1-0400-N00

Materialnummer
924694
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Zulassungen und Zertifikate UL-Zulassung
Zusätzliche Schnittstelle Nein
Anschlussart, elektrisch M12x1 /4p
Anschlussart, mechanisch G1/4 A ISO 1179-2 /Aussen
Schaltausgänge 1
Druckbereich Max Wert 400
Druckbereich Min Wert 0
Druck-Einheit BAR
Druckart Relativ
Anzeige Ja