HNT 1226-B-0410-000

Materialnummer
925069
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Messbereich [mm] 338
Integrierter Temperatursensor Nein
Zulassungen und Zertifikate UL-Zulassung
Anschlussart, elektrisch M12x1, 4-polig
Anschlussart, mechanisch G3/4 aussen
Ausgangssignal 0 .. 10 V
Stablänge [mm] 410
Messprinzip Magnetostriktiv