HNT 1221-C-0370-000

Materialnummer
925318
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Messbereich [mm] 298
Integrierter Temperatursensor Nein
Zulassungen und Zertifikate UL-Zulassung
Anschlussart, elektrisch freies Kabel, Länge 2 m
Anschlussart, mechanisch G3/4 aussen
Ausgangssignal 4 .. 20 mA (3-Leiter, Quelle)
Stablänge [mm] 370
Messprinzip Magnetostriktiv

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
HNT 1100 CANopen Bedienungsanleitung D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.02 MB)

HNT 1100 CANopen User manual D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(1.02 MB)

HNT 1200 Analog Bedienungsanleitung D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(2.61 MB)

HNT 1200 Analogue User manual D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(2.61 MB)

HNT 1200 Niveaumessumformer
Produktprospekt DE

(0.7 MB)

HNT 1200 Level Transmitter
Produktprospekt EN

(0.69 MB)

HNT 1100 Niveaumessumformer
Produktprospekt DE

(0.76 MB)

HNT 1100 Level Transmitter
Produktprospekt EN

(0.75 MB)