HNT 1128-F11-0730-000

Materialnummer
925674
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Messbereich [mm] 658
Integrierter Temperatursensor Ja
Zulassungen und Zertifikate UL-Zulassung
Anschlussart, elektrisch M12x1, 5-polig
Anschlussart, mechanisch G3/4 aussen
Ausgangssignal CANopen
Stablänge [mm] 730
Messprinzip Magnetostriktiv

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
EDS file 925674 HNT 1128 F11 0730 000
Software DE

(0 MB)

EDS file 925674 HNT 1128 F11 0730 000
Software EN

(0 MB)

EDS-file_925674_HNT 1128-F11-0730-000
Software DE

(0 MB)

EDS-file_925674_HNT 1128-F11-0730-000
Software EN

(0 MB)

HNT 1100 CANopen Bedienungsanleitung D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.02 MB)

HNT 1100 CANopen User manual D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(1.02 MB)

HNT 1200 Analog Bedienungsanleitung D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(2.61 MB)

HNT 1200 Analogue User manual D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(2.61 MB)

HNT 1200 Niveaumessumformer
Produktprospekt DE

(0.7 MB)

HNT 1200 Level Transmitter
Produktprospekt EN

(0.69 MB)

HNT 1100 Niveaumessumformer
Produktprospekt DE

(0.76 MB)

HNT 1100 Level Transmitter
Produktprospekt EN

(0.75 MB)