HDA 4146-A-02,5-S00-F1
Materialnummer
926868
Technische Daten
| Product Features | |
|---|---|
| Druckart | Absolut |
| Druck-Einheit | BAR |
| Druckbereich Min Wert | 0 |
| Druckbereich Max Wert | 2,5 |
| Genauigkeit | 1,00% max = 0,5% typ. |
| Ausgangssignal | 4..20mA (2-Leiter) |
| Anschlussart, mechanisch | G1/4 A ISO 1179-2 /Aussen |
| Anschlussart, elektrisch | M12x1 /4p |
| Zulassungen und Zertifikate | Schiffszulassung |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
HDA 4100/4300/4400/4700 Schiff Betriebsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE, EN
HDA 4100/4300/4400/4700 Schiff Kurzanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE, EN