HAT 1236-C01-120R-P01-V106-M01-S2PD-000

Materialnummer
928415
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Zulassungen und Zertifikate SIL 2, PL D, Kat 2
Messbereich, Endwert 120
Messbereich, Anfangswert 0
Typ Singleturn
Anschlussart, elektrisch Stecker M12x1, 5-pol., axial
Gehäusedurchmesser 36 mm, rund
Befestigungsart Synchro 4 Bohr. M3
Anschlussart, mechanisch 10 mm Vollwelle, DM 6 mm
Ausgangssignal 4..20 mA (3-Leiter)
Auflösung 12 Bit
Genauigkeit 0,3° max = 0,15° typ