HPT 1446S-F31-0010-000
Materialnummer
928545
Technische Daten
| Product Features | |
|---|---|
| Druckart | Relativ |
| Druck-Einheit | BAR |
| Druckbereich Min Wert | 0 |
| Druckbereich Max Wert | 10 |
| Genauigkeit | 1,00% max = 0,5% typ. |
| Ausgangssignal | IO-Link |
| Anschlussart, mechanisch | G1/4 A ISO 1179-2 /Aussen |
| Anschlussart, elektrisch | M12x1 /4p |
| Zulassungen und Zertifikate | ECE Typgenehmigung (E13 Kfz) |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.