Technische Daten
Zulassungen und Zertifikate | UL-Zulassung |
---|---|
Anschlussart, elektrisch | M12x1 /4p |
Anschlussart, mechanisch | G1/4 A ISO 1179-2 /Aussen |
Ausgangssignal | IO-Link |
Genauigkeit | 1,00% max = 0,5% typ. |
Druckbereich Max Wert | 60 |
Druckbereich Min Wert | -1 |
Druck-Einheit | BAR |
Druckart | Relativ |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

EDS 929016 HPT 1446S F31 1 0060 031
Software
DE
(0.4 MB)

EDS 929016 HPT 1446S F31 1 0060 031
Software
EN
(0.4 MB)

EDS_929016_HPT 1446S-F31-1-0060-031...
Software
DE
(0.4 MB)

EDS_929016_HPT 1446S-F31-1-0060-031...
Software
EN
(0.4 MB)