HPT 1448S-F11-0600-400

Materialnummer
929134
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Zulassungen und Zertifikate Keine
Anschlussart, elektrisch M12x1 /5p
Anschlussart, mechanisch G1/4 A ISO 1179-2 /Aussen
Ausgangssignal CANopen
Genauigkeit 1,00% max = 0,5% typ.
Druckbereich Max Wert 600
Druckbereich Min Wert 0
Druck-Einheit BAR
Druckart Relativ

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
EDS 929134 HPT 1448S F11 0600 400
Software DE

(0.07 MB)

EDS 929134 HPT 1448S F11 0600 400
Software EN

(0.07 MB)

EDS_929134_HPT 1448S-F11-0600-400
Software DE

(0.07 MB)

EDS_929134_HPT 1448S-F11-0600-400
Software EN

(0.07 MB)