Technische Daten
Zulassungen und Zertifikate | UL-Zulassung, ECE Typgenehmigung (E13 Kfz) |
---|---|
Anschlussart, elektrisch | M12x1 /5p |
Anschlussart, mechanisch | G1/4 A ISO 1179-2 /Aussen |
Ausgangssignal | CANopen |
Genauigkeit | 1,00% max = 0,5% typ. |
Druckbereich Max Wert | 100 |
Druckbereich Min Wert | 0 |
Druck-Einheit | BAR |
Druckart | Relativ |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

EDS 929331 HPT 1448S F11 0100 000
Software
DE
(0.1 MB)

EDS 929331 HPT 1448S F11 0100 000
Software
EN
(0.1 MB)

EDS_929331_HPT 1448S-F11-0100-000
Software
DE
(0.1 MB)

EDS_929331_HPT 1448S-F11-0100-000
Software
EN
(0.1 MB)