HPT 1446S-F31-0160-000

Materialnummer
929381
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Zulassungen und Zertifikate UL-Zulassung, ECE Typgenehmigung (E13 Kfz)
Anschlussart, elektrisch M12x1 /4p
Anschlussart, mechanisch G1/4 A ISO 1179-2 /Aussen
Ausgangssignal IO-Link
Genauigkeit 1,00% max = 0,5% typ.
Druckbereich Max Wert 160
Druckbereich Min Wert 0
Druck-Einheit BAR
Druckart Relativ

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
IODD 929381 HPT 1446S F31 0160 000
Software DE

(0.41 MB)

IODD 929381 HPT 1446S F31 0160 000
Software EN

(0.41 MB)

IIODD_929381_HPT 1446S-F31-0160-000
Software DE

(0.41 MB)

IIODD_929381_HPT 1446S-F31-0160-000
Software EN

(0.41 MB)