HPT 1446S-F31-C-0016-031(-1…16bar)

Materialnummer
930049
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Zulassungen und Zertifikate Keine
Anschlussart, elektrisch M12x1 /4p
Anschlussart, mechanisch G1/4 A ISO 1179-2 /Aussen
Ausgangssignal IO-Link
Genauigkeit 1,00% max = 0,5% typ.
Druckbereich Max Wert 16
Druckbereich Min Wert -1
Druck-Einheit BAR
Druckart Relativ

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
IODD_930049_HPT 1446S-F31-C-0016-031(-1…16bar)
Software DE

(0.73 MB)

IODD_930049_HPT 1446S-F31-C-0016-031(-1…16bar)
Software EN

(0.73 MB)