HPS 2446-F31-0010-000

Materialnummer
930247
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Zulassungen und Zertifikate Nein
Zusätzliche Schnittstelle 4..20mA, 0..10V, IO-Link
Anschlussart, elektrisch M12x1 /4p
Anschlussart, mechanisch G1/4 A ISO 1179-2 /Aussen
Schaltausgänge 2
Druckbereich Max Wert 10
Druckbereich Min Wert 0
Druck-Einheit BAR, PSI, MPA
Druckart Relativ
Anzeige Ja

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
IODD_930247_HPS 2446-F31-0010-000
Software DE

(0.62 MB)

IODD_930247_HPS 2446-F31-0010-000
Software EN

(0.62 MB)