Technische Daten
Zulassungen und Zertifikate | Nein |
---|---|
Zusätzliche Schnittstelle | 4..20mA, 0..10V, IO-Link |
Anschlussart, elektrisch | M12x1 /4p |
Anschlussart, mechanisch | G1/4 A ISO 1179-2 /Aussen |
Schaltausgänge | 2 |
Druckbereich Max Wert | 6 |
Druckbereich Min Wert | 0 |
Druck-Einheit | BAR, PSI, MPA |
Druckart | Relativ |
Anzeige | Ja |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

IODD_930248_HPS 2446-F31-06,0-000
Software
DE
(0.62 MB)

IODD_930248_HPS 2446-F31-06,0-000
Software
EN
(0.62 MB)