Antriebskits - Komponentensätze

Antriebskits - Komponentensätze

Das DVA-Kit und HFI-MM-Kit sind Antriebs-Komponentensätze, die den Umstieg auf drehzahlgeregelte Hydraulikpumpen einfach machen.

Das HFI-MM-Kit umfasst einen Asynchronmotor mit aufgebautem Antriebsregler. Es bildet eine einfache Schnittstelle, um eine Hydraulikpumpe drehzahlvariabel zu betreiben. Motor und Antriebsregler sind hier bereits sowohl mechanisch als auch parametriertechnisch aufeinander abgestimmt. Die Verantwortung für die Auslegung der Betriebspunkte und Verbindung mit einer Hydraulikpumpe liegt hier beim Anwender.

Das DVA-Kit umfasst zusätzlich die Anbindung der Hydraulikpumpe. Dabei liegt die Verantwortung für die korrekte Auswahl der Kombination aus Motorleistung, Motorart und Hydraulikpumpe, Dokumentation und Funktionsprüfung bei uns. Dadurch ist gewährleistet, dass die benötigten hydraulischen Betriebspunkte sicher erreicht werden.
Mehr erfahren Weniger anzeigen
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen