AutoFilt ATF

Fliehkraftabscheidung mit gesicherter Trennschärfe - besondere Leistungsstärke durch Hybrid-Technologie

 

Merkmale

  • Geeignet für starke Schwankungen in der Rohwasserqualität
  • Bewältigt mühelos hohe Schmutzfrachten
  • Kein Schmutzübertrag auf die Reinseite
  • 2-stufiges Funktionsprinzip:
     1. Stufe: Durch zyklonähnliche Strömungsverhältnisse werden hohe Schmutzfrachten bewältigt und somit die Abscheideleistung und der Wirkungsgrad eines Fliehkraftabscheiders erreicht.
     2. Stufe: Das konische Filterelement sichert die Trennschärfe und verhindert einen Schmutzübertrag auf die Reinseite - unabhängig von Schwankungen in den Betriebsbedingungen und der Dichte der Verschmutzung.

Vorteile

  • Konstant gleichbleibende Filtratqualität
  • Kontinuierlicher Filtrationsbetrieb - permanente Selbstreinigung
  • Keine drehenden Teile - servicefreundlich und wartungsarm
  • Auch als Systemlösung für höhere Durchflussmengen erhältlich
Mehr erfahren Weniger anzeigen
SKU
GP_1000480860
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen