AutoFilt® RF14
HySuction-Technologie
Selbstreinigender Korbfilter, speziell für die Filtration < 40 µm
Selbstreinigender Korbfilter, speziell für die Filtration < 40 µm
Merkmale
- Korbbasiertes Rückspülfiltersystem
- Selbstreinigender Automatikfeinfilter mit Filterfeinheiten ≤ 80µm
- Abscheidung von suspendierten Feststoffen aus niedrigviskosen Flüssigkeiten
- HySuction - optimierte Rückspültechnik
Vorteile
- Zwei Korbtechnologien zur Wahl: Glattsiebkörbe für anspruchsvolle Schmutzarten sowie Δ-Mesh Körbe für maximale Leistungsdichte
- Innovative Gewebeaufbauten für maximale Lebensdauer
- Edelstahlfeingewebe im Standard mit Filterfeinheiten von 20 bis 80 µm
- Alternative Werkstoffe und Filterfeinheiten auf Anfrage
SKU
GP_1000480858
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen