AutoFilt® RF4W

Selbstreinigender automatischer Rückspülfilter aus Edelstahl, speziell für Wasseranwendungen

 

Merkmale

  • Abscheidung von Feststoffen aus niedrigviskosen Flüssigkeiten
  • Durchflussmengen bis 385 l/min
  • Konische Filterelementtechnologie
  • Filterfeinheiten von 25 µm bis 1000 µm

Vorteile

  • Neues, optimiertes Gehäusedesign mit wahlweise 4, 5, 6 oder 7 Filterelementen zur optimalen Anpassung an jede Anwendung
  • Betriebsfertige Einheit
  • Kompaktes Design mit innovativem Dichtungskonzept und Quick Opening
  • Vollautomatische Funktion
  • Keine Unterbrechung der Filtration während der Rückspülung
  • Volle Filtrationsleistung nach Rückspülung
  • Maximale Ausnutzung der Filterfläche
  • Niedrige Betriebskosten
  • Geringer Wartungsaufwand
Mehr erfahren Weniger anzeigen
  • Search Bar: $SL-1000065316 [1000509738] [at]
SKU
GP_1000480846
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen