AutoFilt® RF9

Hydropneumatische Rückspülung mit gesicherter Medientrennung zur Filtration von Schweröl (HFO), Diesel (MDO), Biodiesel, Schmieröl sowie zur Feinfiltration von Kühlschmierstoffen

 

Merkmale

  • Selbstreinigender durch Fremdmedium unterstützter Automatikfilter
  • Abscheidung von Feststoffen aus niedrig- und hochviskosen Flüssigkeiten
  • Bis max. 180 °C Betriebstemperatur einsetzbar (je nach Wahl des entsprechenden Dichtungswerkstoffes)
  • Durch verschiedene optional erhältliche Automatisierungstechniken auch für Industrie 4.0 geeignet

Vorteile

  • Fremdmedium getriebene Rückspülung - keine Vermischung von Medium mit Druckluft
  • Einstellbare Rückspülintensität
  • Effiziente hydraulische Reinigung
  • Hohe Abreinigungswirkung
  • Kein Druckeinbruch während der Rückspülung
  • Geringer Druckluftverbrauch
  • Geringe Strömungsverluste
  • Große Filterfläche bei kompakter Bauweise
  • Wartungsarmes und servicefreundliches Design
  • Extern beheizbar
  • Intelligentes Steuerungssystem
  • Modularer Aufbau zur einfachsten Erweiterung mit manuellem Bypass und Spülölaufbereitung
  • Lange Wartungsintervalle
  • Geringe Betriebskosten
Mehr erfahren Weniger anzeigen
  • Search Bar: $SL-1000065316 [1000509738] [at]
SKU
GP_1000480852
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen