HFI-MM-Kit
Das HFI-MM-Kit (HYDAC Fequency-Inverter-Motor-Mounted-Kit) ist ein montierter, geprüfter und eingestellter Komponentensatz aus Asynchronmotor und Antriebsregler.
Das HFI-MM-Kit ist ein sofort einsetzbarer, drehzahlgeregelter Asynchronmotor, ohne dass ein Schaltschrank für den Antriebsregler / Frequenzumrichter benötigt wird.
Leistungsklasse bis 22 kW
Das HFI-MM-Kit ist ein sofort einsetzbarer, drehzahlgeregelter Asynchronmotor, ohne dass ein Schaltschrank für den Antriebsregler / Frequenzumrichter benötigt wird.
Leistungsklasse bis 22 kW
SKU
GP_1000573095
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Leistung [kW]
0
Alle auswählen
Auswahl zurücksetzen
Leistung [kW]
Bussystem
0
Alle auswählen
Auswahl zurücksetzen
Bussystem
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
|
|
HFI-MM-KIT-0,75-0-0000
Material-Nr. 4920553
|
|
||||||
|
|
HFI-MM-KIT-0,75-4-0000
Material-Nr. 4921219
|
|
||||||
|
|
HFI-MM-KIT-1,1-0-0000
Material-Nr. 4920570
|
|
||||||
|
|
HFI-MM-KIT-1,1-4-0000
Material-Nr. 4921220
|
|
||||||
|
|
HFI-MM-KIT-1,5-0-0000
Material-Nr. 4920572
|
|
||||||
|
|
HFI-MM-KIT-1,5-4-0000
Material-Nr. 4921221
|
|
||||||
|
|
HFI-MM-KIT-11-0-0000
Material-Nr. 4920588
|
|
||||||
|
|
HFI-MM-KIT-11-4-0000
Material-Nr. 4921347
|
|
||||||
|
|
HFI-MM-KIT-15-0-0000
Material-Nr. 4920601
|
|
||||||
|
|
HFI-MM-KIT-15-4-0000
Material-Nr. 4921350
|
|
||||||
|
|
HFI-MM-KIT-18,5-0-0000
Material-Nr. 4920602
|
|
||||||
|
|
HFI-MM-KIT-18,5-4-0000
Material-Nr. 4921351
|
|
||||||
|
|
HFI-MM-KIT-2,2-0-0000
Material-Nr. 4920573
|
|
||||||
|
|
HFI-MM-KIT-2,2-4-0000
Material-Nr. 4921223
|
|
||||||
|
|
HFI-MM-KIT-22-0-0000
Material-Nr. 4920604
|
|
||||||
|
|
HFI-MM-KIT-22-4-0000
Material-Nr. 4921352
|
|
||||||
|
|
HFI-MM-KIT-3-0-0000
Material-Nr. 4920574
|
|
||||||
|
|
HFI-MM-KIT-3-4-0000
Material-Nr. 4921224
|
|
||||||
|
|
HFI-MM-KIT-4-0-0000
Material-Nr. 4920575
|
|
||||||
|
|
HFI-MM-KIT-4-4-0000
Material-Nr. 4921225
|
|
||||||
Seite
-
Produkte 1-20 von 24
- Seite Weiter