HIT 1000 – statischer Neigungssensor bis PL d / SIL 2
- Robustes Aluminium Gehäuse für besonders raue Umgebungsbedingungen
- Messbereich Longitudinal +/- 180°, Lateral +/- 90°
- Genauigkeit 0,1° typ; 0,2° max
- 3 Achsen MEMS Beschleunigungssensor +/- 30 m/s²
- CANopen / CANopen Safety / SAE J1939
- Steckverbinder
- 1 * M12x1 5pol
- 2 * M12x1 5pol zur einfachen Kaskadierung
- Prozesswerte
- Statische Neigung 2 Achsen
- Beschleunigung 3 Achsen
- Optionen
- Erhöhte Funktionale Sicherheit
SKU
GP_1000589571
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Ausgangssignal
0
Alle auswählen
Auswahl zurücksetzen
Ausgangssignal
Prim. Achse
0
Alle auswählen
Auswahl zurücksetzen
Prim. Achse
Zulassungen und Zertifikate
0
Alle auswählen
Auswahl zurücksetzen
Zulassungen und Zertifikate
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
|
|
HIT 1008-F11-X-180-Y-90-1-000
Material-Nr. 928718
|
|
||||||
|
|
HIT 1008-F13-Z-180-Y-90-1-S2PD-2-000
Material-Nr. 927686
|
|
||||||
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
HIT 1000/1500 CANopen Safety Protokollbeschreibung D
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
HIT 1000/1500 CANopen Safety Protocol description E
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
HIT 1000/1500 CANopen Safety Sicherheitshandbuch D
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
HIT 1000/1500 CANopen Safety Bedienungsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE, EN
HIT 1000/1500 CANopen+SAE J1939 Bedienungsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE, EN