Luftkühlung
Luftkühlung ist eine einfache Methode um Verlustwärme aus industriellen und mobilen Systemen abzuführen.
Das zu kühlende Medium - in der Regel Öl oder Wasser-Glykol - fließt durch einen Wärmetauscher. Ein Ventilator saugt Umgebungsluft an und fördert diese durch das Kühlelement. Durch den Temperaturunterschied findet ein Wärmeaustausch statt, die kühlere Luft nimmt die Wärme des Mediums auf und gibt sie wieder an die Umgebung ab.
Auf diese Art kann das Medium bis auf einige Grad Celsius über Umgebungstemperatur heruntergekühlt werden.
Bei HYDAC finden Sie Ihren passenden Luftkühler, von Standard bis hin zu Großkühlern für den Einsatz im Energiesektor oder kundenspezifisch entwickelten Kühlern für mobile Arbeitsmaschinen.
Das zu kühlende Medium - in der Regel Öl oder Wasser-Glykol - fließt durch einen Wärmetauscher. Ein Ventilator saugt Umgebungsluft an und fördert diese durch das Kühlelement. Durch den Temperaturunterschied findet ein Wärmeaustausch statt, die kühlere Luft nimmt die Wärme des Mediums auf und gibt sie wieder an die Umgebung ab.
Auf diese Art kann das Medium bis auf einige Grad Celsius über Umgebungstemperatur heruntergekühlt werden.
Bei HYDAC finden Sie Ihren passenden Luftkühler, von Standard bis hin zu Großkühlern für den Einsatz im Energiesektor oder kundenspezifisch entwickelten Kühlern für mobile Arbeitsmaschinen.
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen