Zeitnah verfügbar
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
| Produktmerkmale | |
|---|---|
| Spule | 12V Proportional |
| Verbrauchervolumenstrom Prod.F | 0 - 300 |
| Funktion | Prop. Druckbegrenzungsventil |
| Einstelldruck [bar] | 228 |
| Art Nothandbetätigung | keine Nothand |
| Variante | geringeres Basis ∆p |
| Nothandbetätigung | nein |
| Betätigung | Proportional |
| Magnetspulenausführung | 40-1836 |
| Verstellart | Werkzeug |
| Einbauraum | FC16-2 |
| Qmax Ventile [l/min] | 250 l/min |
| Produktfamilie | PDB16PZ |
| Einstelldruckb. Produktf.[bar] | 4 - 350 |
| Steckerart | Stecker nach DIN EN 175301-803 |
| Funktionsweise | Schieberventil |
| Einstelldruckbereich [bar] | 4 - 228 |
| Nenngröße | 16 |
| Pmax [bar] | 350 bar |
| Steuerart | vorgesteuert |
| Einbauart | UNF |
| Dichtungswerkstoff | NBR |
| Materialnummer Spule | 3109230 |
| Bauart | Einschraubventil |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Montageanleitung Einschraubventile | Einsteckventile | Einbauventile
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
Installation instruction Screw-in cartridge valves | Slip-in valves |Insert cartridge valves
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN