PGE100-125-LCIA-N-3700 *
Materialnummer
3668455
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
| Product Features | |
|---|---|
| Anschlüsse | Rohrgewinde ISO |
| Position Anschlüsse 1 | axial, P in Flansch |
| Dichtungen | NBR |
| Welle | SAE C Zahnwelle |
| Anbauflansch | 2-Loch Ø22 |
| Drehrichtung | linksdrehend |
| Fördervolumen [cm3/u] | 1,25 cm³/U |
| Baugröße | PGE100 |
| min. Viskosität [cSt (mm²/s)] | 16 |
| max. Viskosität [cSt (mm²/s)] | 200 |
| Filtration | 21/18/15 |
| Öltemperatur [°C] | -25 bis +95 |
| Hydraulik Fluid | Normales Hydrauliköl, Hydrauliköl Typ R&L |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.