VEU-F-30/10-M-A-G-N-Z-C/-SKDK-FA1

Materialnummer
4580802
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Ergänzende Angaben Saugschlauch 2,5m/Rückl.5m, Ein/Aus mit Abschaltung
Verschmutzungsanzeige 2bar elektrisch
Spannung 400V-50Hz-3Ph
Pumpe Zahnradpumpe
Kühler/Wärmetauscher Plattenwärmetauscher
Ausführung Mobil
Baugröße Gehäuse 30l/Volumenstrom 10l
Norm EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Produktprospekt DE

(13.48 MB)

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Produktprospekt EN

(13.47 MB)

LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Produktprospekt DE

(2.9 MB)

LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Produktprospekt EN

(2.9 MB)

FAM 3000 Serie FluidAqua Mobil
Produktprospekt DE

(2.07 MB)

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Produktprospekt EN

(2.07 MB)