VEU-F-5/3-S-Z-S-M-Z-D70

Materialnummer
4632042
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Ergänzende Angaben ohne
Verschmutzungsanzeige 5bar optisch/elektrisch
Spannung 230V-50Hz-1Ph
Pumpe Flügelzellenpumpe
Kühler/Wärmetauscher Ohne
Ausführung Stationär
Baugröße Gehäuse 5l/Volumenstrom 3l
Norm EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Produktprospekt DE

(13.48 MB)

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Produktprospekt EN

(13.47 MB)