Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
| Product Features | |
|---|---|
| Druckart | Absolut |
| Druck-Einheit | BAR |
| Druckbereich Min Wert | 0 |
| Druckbereich Max Wert | 10 |
| Genauigkeit | 1,00% max = 0,5% typ. |
| Ausgangssignal | 4..20mA (2-Leiter) |
| Anschlussart, mechanisch | G1/2 ISO 1179-2 /Aussen |
| Anschlussart, elektrisch | DIN EN 175301-803 /3p + PE |
| Zulassungen und Zertifikate | UL-Zulassung |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.