HDA 4716-A-2000-000
Materialnummer
927213
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
| Product Features | |
|---|---|
| Druckart | Relativ |
| Druck-Einheit | BAR |
| Druckbereich Min Wert | 0 |
| Druckbereich Max Wert | 2000 |
| Genauigkeit | 1,00% max = 0,5% typ. |
| Ausgangssignal | 4..20mA (2-Leiter) |
| Anschlussart, mechanisch | G1/2 B DIN EN 837 /Aussen |
| Anschlussart, elektrisch | M12x1 /4p |
| Zulassungen und Zertifikate | UL-Zulassung |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.