HDA 4728-F12-0250-T-007-000
Materialnummer
929728
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
| Product Features | |
|---|---|
| Druckart | Relativ |
| Druck-Einheit | BAR |
| Druckbereich Min Wert | 0 |
| Druckbereich Max Wert | 250 |
| Genauigkeit | 0,50% max = 0,25% typ. |
| Ausgangssignal | CAN J1939 |
| Anschlussart, mechanisch | G1/2 ISO 1179-2 /Aussen |
| Anschlussart, elektrisch | M12x1 /5p |
| Zulassungen und Zertifikate | UL-Zulassung |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
HDA 4700 CANopen+SAE J1939 Betriebsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE, EN