Antriebsregler

Antriebsregler

Unsere Antriebsregler der Baureihe HFI (HYDAC Frequency Inverter) regeln die Drehzahl oder das Drehmoment von Drehstrommotoren.
Wir nutzen unsere Antriebsregler, um daraus Antriebslösungen für hydraulische als auch elektromechanische Systeme zu realisieren. Unsere Antriebslösungen reichen dabei von einfachen Komponentensätzen bis hin zu kompletten Antriebs-Systemlösungen. Egal ob elektromechanische Zylinder oder hydraulische Anlagen: Das Bindeglied sind unsere Antriebsregler, die es ermöglichen Antriebssysteme zu vernetzten, Bauteile & Bauraum zu reduzieren, Komplexität zu minimieren und Effizienz zu schaffen.
Unsere Antriebsregler unterscheiden sich in Montageart und Anwendung.

MM Geräte (Motor Mounted) werden auf Standard Asynchronmotoren montiert, um diese in der Drehzahl zu steuern. Diese Art und Weise hat den Vorteil, dass kein zusätzlicher Schaltschrank benötigt wird. Der Antriebsregler sitzt wie ein Rucksack auf dem Motor. Solche Lösungen sind bis zu einer Leistung von 22 kW vorhanden.

CM Geräte (Cabinet Mounted) werden verwendet, um Drehstrom-Synchronmotoren zu regeln. Dies kommt in dynamischen Anwendungen zum Einsatz, wie schnelle Richtungsänderungen, hohe Positioniergenauigkeiten oder genaue Kraft- oder Druck-Regelung. Diese Geräte müssen in einen Schaltschrank montiert werden. Solche Lösungen sind bis zu einer Leistung von 170 kW pro Einzelachse vorhanden.

WM Geräte (Wall Mounted) werden verwendet um Standard Asynchronmotoren mit höheren Leistungen Drehzahlgesteuert zu betrieben. Diese Geräte müssen in einen Schaltschrank oder an eine Wand montiert werden. Solche Lösungen sind bis zu einer Leistung von 250 kW pro Einzelachse vorhanden.
Mehr erfahren Weniger anzeigen
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen