HFI-CM
Der Antriebsregler HFI-CM (HYDAC Frequency Inverter - Cabinet Mounted) ist ein Frequenzumrichter für 3 Phasen Synchronmotoren zur Drehzahlregelung.
Er wird verwendet um hochdynamische Bewegungsprozesse mit Synchronmotoren zu regeln.
Ein Schaltschrankeinbau ist hier notwendig.
Diesen Antriebsregler gibt es in Leistungsklassen bis 170 kW.
Er wird verwendet um hochdynamische Bewegungsprozesse mit Synchronmotoren zu regeln.
Ein Schaltschrankeinbau ist hier notwendig.
Diesen Antriebsregler gibt es in Leistungsklassen bis 170 kW.
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
Downloads für diese Kategorie
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.