HFI-MM

HFI-MM

Der Antriebsregler HFI-MM (HYDAC Frequency Inverter - Motor Mounted) ist ein Frequenzumrichter für 3 Phasen Asynchronmotoren zur Drehzahlregelung.
Er zeichnet sich dadurch aus, dass er direkt auf den Asynchronmotor aufgesetzt werden kann, wie ein Rucksack. Dadurch benötigt man keinen Schaltschrank und weniger Arbeiten an elektrischen Anlagen. Trotzdem hat man die Vorteile eines drehzahlgeregelten Asynchronmotors.
Diesen Antriebsregler gibt es in Leistungsklassen von 0,55 kW bis 22 kW.

 

Mehr erfahren Weniger anzeigen
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen