AKP

Axialkolbenpumpen AKP sind kompakte Axialeinheiten, mit hohem volumetrischen Wirkungsgrad, breiter Drehzahlspanne und grosser Zuverlässigkeit, auch bei widrigen Verhältnissen. Weitere Merkmale sind die permanente Schmierung und Kühlung durch den Ansaugstrom und die geringen Einbaumasse. Ideal überall dort, wo Sie viel Druck benötigen aber wenig Platz zur Verfügung haben.
  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000568095
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Gruppierte Produktpositionen
AKP103-0,1-500-V-A*00
Material-Nr. 3678021
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
AKP105-0,3-500-V-A*00
Material-Nr. 3678024
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Technische Daten AKP 103/105
Produktprospekt DE

(0.52 MB)

Technische Daten AKP 20
Produktprospekt DE

(0.59 MB)

Technische Daten AKP 30
Produktprospekt DE

(0.45 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Pumpen
Allgemeine Information DE

(0.11 MB)

Montageanleitung AKP 103/105
Betriebs-/Wartungsanleitung DE, EN

(0.15 MB)

Installation Manual AKP 103/105
Betriebs-/Wartungsanleitung DE, EN

(0.15 MB)

Einbauerklärung AKP
Produktprospekt DE

(0.17 MB)

Einbauerklärung AKP 20
Zulassung und Zertifikat DE

(0.09 MB)

Einbauerklärung AKP 30
Produktprospekt DE

(0.11 MB)