AutoFilt RF4
Der AutoFilt RF4 ist ein automatischer Rückspülfilter zur zuverlässigen Abscheidung von Feststoffpartikeln aus Kühlschmierstoffen, Emulsionen und weiteren niedrigviskosen Betriebsflüssigkeiten. Durch die automatische Rückspülung werden die Filterelemente während des laufenden Betriebs gereinigt, ohne den Filtrationsprozess zu unterbrechen.
Die AutoFilt RF4-Baureihe wurde speziell für Anwendungen in der Metallbearbeitung entwickelt. Dank seiner kompakten Bauweise, unterschiedlichen Werkstoffausführungen und der bewährten Isokinetic-Technologie eignet sich der RF4 insbesondere für die Filtration von Kühlschmierstoffen und Emulsionen. Typische Einsatzgebiete sind die Sekundärfiltration von Kühlschmierstoffsystemen sowie die Schutzfiltration in Hochdruck-Kühlschmierstoffkreisläufen von Werkzeugmaschinen und Bearbeitungszentren.
SKU
GP_1000480844
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen