Prozessfilter Automatische Rückspülfilter
Herausforderung:
Partikelverunreinigungen in Prozesswasser und anderen Betriebsflüssigkeiten beschleunigen den Verschleiß von Anlagenkomponenten, Rohrleitungen und Armaturen. Darüber hinaus beeinträchtigen die in diesen Medien befindlichen Verunreinigungen die Qualität der Endprodukte. Zum Schutz der betrieblichen Infrastruktur und zur Gewährleistung kurzer Wartungszeiten, ist ein Filtersystem zur Abscheidung von Feststoffen aus Betriebsflüssigkeiten unbedingt erforderlich.
Lösung:
In der Prozess- und Verfahrenstechnik haben sich unsere automatischen Rückspülfilter der HYDAC AutoFilt® Baureihe bestens bewährt. Sie überzeugen mit einem strömungsoptimierten Aufbau und können dank ihres flexiblen Designs sowohl in bestehende wie auch in neue Anlagen komfortabel installiert werden. Zahlreiche Betreiber von Kraftwerken, Kläranlagen und produzierenden Industrieunternehmen sowie Unternehmen der Wasseraufbereitung vertrauen seit Jahren auf diese zuverlässigen Filter. Im Laufe der Jahre haben wir unsere Produktpalette kontinuierlich erweitert und bieten verschiedene Rückspülfilterkonzepte für die unterschiedlichsten Anwendungen an.
Ressourcenschonung durch den Einsatz von automatischen Rückspülfiltern:
Filtration ist meist einer der wichtigsten Schritte in mehrstufigen Aufbereitungsverfahren, da diese die Wirtschaftlichkeit nachgeschalteter Verfahren der Haupt- und Nachbehandlung entscheidend beeinflusst. Durch den Einsatz unserer Filter profitieren Anlagenbetreiber und Umwelt gleichermaßen:
- Regenerierbare Filtermaterialien
- Längere Standzeiten nachgeschalteter Anlagenkomponenten
- Niedriger Energieverbrauch
- Höhere Prozesssicherheit
- Gesicherte Qualität