Rücklauf-Saugfilter

Rücklauf-Saugfilter

In komplexen Mehrkreis-Systemen, insbesondere in der Mobilhydraulik, ist der Bauraum extrem begrenzt. Saugfilter bieten durch ihr intelligentes Funktionsprinzip eine optimierte Systemlösung: Das Rücklauföl des Arbeitshydraulik-Kreises wird direkt gefiltert und der Speisepumpe des Fahrantriebs unter leichtem Vorspanndruck zur Verfügung gestellt. Dies verhindert Kavitation beim Kaltstart und stellt sicher, dass nur feinstgefiltertes Medium in den empfindlichen Speisekreis gelangt. Durch die Reduzierung der Komponentenanzahl lassen sich die Gesamtsystemkosten senken.
Mehr erfahren Weniger anzeigen
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Baugröße
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
pmax [bar]
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Filterfeinheit [µm] 0
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Anschlussart 0
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Weitere Filter anzeigen

Die HYDAC Rücklauf-Saugfilter RKM sind für Volumenströme bis zu 600 l/min ausgelegt. Ein entscheidender technischer Vorteil ist das integrierte Vorspannventil, das einen Speisedruck von ca. 0,5 bar aufrechterhält. Dies verbessert den Wirkungsgrad der Pumpen erheblich. Durch den Einsatz unserer Mobilemicron-Technologie erreichen wir herausragende Schmutzaufnahmekapazitäten bei gleichzeitig minimalem Druckverlust. Ein optionales Thermoventil steuert den Volumenstrom temperaturabhängig: Während der Kaltstartphase bleibt der Zulauf zum Kühler verschlossen und öffnet sich mit steigender Betriebstemperatur kontinuierlich.

ProdukttypZentrale VorteileHauptanwendungsgebiete
RKMSchutz vor Kavitation; integriertes Vorspannventil; kompakte Bauweise; perfekt für den TankanbauMobile Arbeitsgeräte mit hydrostatischem Fahrantrieb, wie z.B. Radlader, Forstmaschinen, Kommunalfahrzeuge
RKM mit ThermoventilKaltstartschutz durch temperaturabhängige Bypass-RegelungFür die Baugrößen RKM 155, RKM 205 und RKM 255 

Die Integration in Ihr Fahrzeugdesign wird durch unsere umfassenden CAD-Bibliotheken und technischen Datenblätter vereinfacht. HYDAC bietet zudem eine breite Palette an Verschmutzungsanzeigen, die speziell auf die Druckverhältnisse in Rücklauf-Saug-Systemen abgestimmt sind. Bestellen Sie direkt im Webshop, um von schnellen Lieferzeiten für Erstausrüstung und Ersatzbedarf zu profitieren. Unsere Experten unterstützen Sie gerne bei der Dimensionierung des geeigneten Filters, um die maximale Performance Ihres hydrostatischen Antriebs sicherzustellen.