HEZ Kompakt Picolo

Elektrozylinder der Baureihe HEZ Kompakt Picolo sind Linearantriebe in einem formschönen, schlanken Design.
Optisch ansprechend, witterungsresistent, eloxiertes Aluminium oder wasserdichtes Edelstahlgehäuse.
Im Kraftbereich bis 1,8 kN sind diese Zylinder einsetzbar in Fassadenarchitektur oder industriellen Anwendungen.
Einsetzbar für Verstellfunktionen mit gelegentlichem Verfahren ähnlich S3 Betrieb.
Mehr erfahren Weniger anzeigen
SKU
GP_1000558356
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Hub [mm] 0
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen