Nietanlagen

Stationäre Nietanlagen werden dort eingesetzt, wo die Werkstücke zur Maschine transportiert werden können. Sie sind für Druckkräfte bis 160 kN lieferbar.

Mobile Nietanlagen werden bei Fließbandarbeiten eingesetzt wie z. B. die Zusammensetzung von LKW-Fahrzeugrahmen. Sie sind für Druckkräfte bis 500 kN lieferbar.
  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000562010
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Gruppierte Produktpositionen
Nietvorrichtung MTU 100kN
Material-Nr. 4610306
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Hydrowerkzeuge Nietanlagen
Produktprospekt DE

(4.5 MB)

Hydraulic Tools Riveting Machines
Produktprospekt EN

(4.49 MB)