Kompressorkühlsysteme

Kompressorkühlsysteme

Mit dem RFCS Kühlaggregat (Chiller) werden verschiedene Flüssigkeiten wie Wasser, Wasser-Glykol, DI-Wasser oder  Öl auf oder unter Umgebungstemperatur gekühlt. Das Kühlsystem besteht aus Kälteerzeuger, Pumpe, Tank und Regelung und ist in der Lage, die Kühlmediumtemperatur auf einen vorher eingestellten Sollwert eigenständig zu regeln.

Unsere Kühler sind in den Leistungsklassen von 0,3 kW bis 200kW erhältlich, je nachdem ob Sie sich für die luftgekühlte oder wassergekühlte Variante der Chiller entscheiden.

Das energieeffiziente, patentierte Mischer-Prinzip unserer Kühler in Kombination mit einer dichtungslosen Tauchpumpe rundet dieses Kühlsystem zu einer optimalen Komponente in Ihrem Bearbeitungszentrum ab.

Mehr erfahren Weniger anzeigen
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Seite
Seite