DFP BH/HC 660 Q D 20 D 1.0 /-L48
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
1250348
Auf Anfrage
Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Verschmutzungsanzeige | D=optisch/elektrisch |
---|---|
Filtermaterial | BH/HC=Betamicron-Hochdruck |
Anschlussart | Sonderanschluss |
Anschlussgröße | Sondermass |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Norm | 0=ohne |
Bypass | KB=kein Bypass |
weitere Merkmale | L48=Lampenspannung 48V |
pmax | 315,0 |
Filterfeinheit | 20,0 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien

DFP/DFPF Druckfilter Plattenaufbau
Ersatzteilliste
DE
(1.14 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Ersatzteilliste
EN
(0.59 MB)