RF ON 330 D G 5 D 1.1 /-L220

Materialnummer
1250353
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Filtermaterial ON=Optimicron-Niederdruck
pmax 25,0 bar
Filterfeinheit 5,0 µm
Verschmutzungsanzeige D=optisch/elektrisch
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße 2 Zoll
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Norm 0=ohne
Bypass 3 bar
weitere Merkmale L220=Lampenspannung 230V
Express Nein
Filterfeinheit 5,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Weitere Merkmale Filter L220=Lampenspannung 230 V
Filtermaterial Optimicron®
Volumen 2,0 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

RF Rücklauffilter

Ersatzteilliste Deutsch

Dokument-Nr.

1000443344

(1.43 MB)