RFD ON 950 VAP 20 LE 1.1

Materialnummer
1250831
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Filtermaterial ON=Optimicron-Niederdruck
pmax 7,0 bar
Filterfeinheit 20,0 µm
Verschmutzungsanzeige LE=optisch/elektrisch
Anschlussart SAE-Flansch
Anschlussgröße 100
Umschaltung A=1tlg. Kugel-Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Norm 0=ohne
Bypass 3 bar
weitere Merkmale 0=keine weiteren Merkmale
Express Nein
Filterfeinheit 20,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Filtermaterial Optimicron®
Volumen 2 x 10,30 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Anschlussgröße SAE DN 100 (4")

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

RFD Umschaltbare Rücklauffilter

Ersatzteilliste Deutsch

Dokument-Nr.

1000443345

(1.01 MB)