Auf Lager
Zu meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Filtermaterial | W=Edelstahl-Drahtgewebe |
---|---|
pmax | 315,0 bar |
Filterfeinheit | 25,0 µm |
Verschmutzungsanzeige | LZ=optisch/elektrisch |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Anschlussgröße | 1 1/2 Zoll |
Umschaltung | L=Kugel-Umschaltung L-förmig |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Norm | 0=ohne |
Bypass | KB=kein Bypass |
weitere Merkmale | DB=VA gemäß Mercedes-Benz |
Express | Nein |
Filterfeinheit | 25,00 µm |
Bypass | kein Bypass |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Weitere Merkmale Filter | DB=VA gemäß Mercedes-Benz |
Filtermaterial | Edelstahl-Drahtgewebe |
Volumen | 2 x 0,60 l |
Temperatur von | -10 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Anschlussgröße | G 1 1/2 |
Downloads
CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

DFDK Umschaltbare Druckfilter
Ersatzteilliste
Deutsch
Dokument-Nr.
1000443358
(2.22 MB)