0140 D 025 W/HC /-W

Materialnummer
1252522
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Filterfeinheit 25,0 µm
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=kein Bypass
Filtermaterial Element W/HC=Edelstahl-Drahtgewebe
Baugröße 0140
Weitere Merkmale Element W=für HFA-/HFC-Flüssigkeiten
Element-Typ D - Druckelemente
Express Nein
Filterfeinheit 25,00 µm
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity
Bypass kein Bypass
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Weitere Merkmale Element Für HFA-/HFC-Flüssigkeiten