0330 D 010 BH4HC /-V

Materialnummer
1253091
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Filterfeinheit 10,0 µm
Dichtungsmaterial V=FPM (Viton)
Bypass KB=kein Bypass
Filtermaterial Element BH/HC=Betamicron-Hochdruck
Baugröße 0330
Weitere Merkmale Element 0=keine weiteren Merkmale
Element-Typ D - Druckelemente
Filterfeinheit 10,00 µm
Filtermaterial Betamicron®4
Bypass kein Bypass
Dichtungsmaterial Viton
Weitere Merkmale Element keine weiteren Merkmale