DFDK BH/HC 140 QLC 3 D 1.1 /-LED

Materialnummer
1253290
Zur übergeordneten Produktgruppe
Auf Anfrage
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Verschmutzungsanzeige D=optisch/elektrisch
Filtermaterial BH/HC=Betamicron-Hochdruck
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße 3/4 Zoll
Umschaltung L=Kugel-Umschaltung L-förmig
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Norm 0=ohne
Bypass KB=kein Bypass
weitere Merkmale LED=VA mit LED-Anzeige
pmax 315,0
Filterfeinheit 3,0

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien
DFDK Umschaltbare Druckfilter
Ersatzteilliste DE

(2.22 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Ersatzteilliste EN

(1.35 MB)