Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Verschmutzungsanzeige | D=optisch/elektrisch |
---|---|
Filtermaterial | BH/HC=Betamicron-Hochdruck |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Anschlussgröße | 1 1/2 Zoll |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Norm | 0=ohne |
Bypass | KB=kein Bypass |
weitere Merkmale | LED=VA mit LED-Anzeige |
pmax | 100,0 |
Filterfeinheit | 10,0 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien

LF/LFF Leitungsfilter
Ersatzteilliste
DE
(0.79 MB)

LF-LFF Inline Filter
Ersatzteilliste
EN
(0.8 MB)