Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Verschmutzungsanzeige | ES=Manometer, senkrecht |
---|---|
Filtermaterial | ON=Optimicron-Niederdruck |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Anschlussgröße | 2 Zoll |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Norm | 0=ohne |
Bypass | 3 bar |
weitere Merkmale | 0=keine weiteren Merkmale |
pmax | 7,0 |
Filterfeinheit | 5,0 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien

RF Rücklauffilter
Ersatzteilliste
DE
(1.43 MB)

RF Return Line Filter
Ersatzteilliste
EN
(0.81 MB)