DFZ BH/HC 30 Q B 3 BM 1.0 /-1

Materialnummer
1260421
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Express Nein
Filterfeinheit 3,00 µm
Bypass kein Bypass
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Volumen 0,13 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Anschlussgröße G 1/2