RFM ON 500 B K 10 D 1.0 /-L24

Materialnummer
1260464
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Express Nein
Filterfeinheit 10,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Volumen 3,00 l
Temperatur bis 100 °C
Anschlussgröße SAE DN 40